Încuietoare cu sfert de rotație Variantă mică oțel inoxidabil A4 05566-05-4318
- Închidere pentru clapete, dulapuri de comandă, dulapuri din tablă sau uși de mașină
- Domenii de aplicare: Tehnica de transport, asamblare, logistică, construcții de dulapuri de distribuție
- Apă și praf protejate conform IP 65
- Oțel inoxidabil 1.4404, 1.4401, O-ring NBR
- Acționare: pătrat 7 mm și 8 mm, barbă dublă 3 mm și 5 mm, comutator
Unitatea de vânzare
26,91 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Încuietoare cu sfert de rotație
Varianta 1
Variantă mică
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil A4
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
D=Diametru
32
H=înălțime
18
S = grosimea maximă a peretelui
8
Acționare
Biți dubli 3 mm
Corp bază cheie din oțel
1.4404
UNSPSC Code
31161544
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Carcasă și piuliță de fixare din oțel inoxidabil 1.4404.
Acționare 1.4401.
Garnitură inelară NBR.
Version
lucioasă.
Note
Zăvorul rotativ poate fi instalat preasamblat și are o cursă de închidere de 90 de grade Celsius.
Se poate utiliza pe partea dreaptă sau stângă.
Protecție împotriva apei și prafului în conformitate cu IP65 potrivit EN 60529.
Vă rugăm să comandați limba separat în varianta dorită. Fiecare limbă poate fi combinată cu fiecare carcasă.
*Dimensiunea A rezultă din combinația dintre încuietoare și limbă și este afișată în cazul unor limbi de încuietoare adecvate.
Se poate utiliza pe partea dreaptă sau stângă.
Protecție împotriva apei și prafului în conformitate cu IP65 potrivit EN 60529.
Vă rugăm să comandați limba separat în varianta dorită. Fiecare limbă poate fi combinată cu fiecare carcasă.
*Dimensiunea A rezultă din combinația dintre încuietoare și limbă și este afișată în cazul unor limbi de încuietoare adecvate.
Drawing reference
Acționare:
a) Cheie pătrată de 7 mm
b) Cheie pătrată de 8 mm
c) Cheie cu bărbie dublă de 3 mm
d) Cheie cu bărbie dublă de 5 mm
e) Manetă
f) Cheie triunghiulară de 7 mm
1) Garnitură inelară
a) Cheie pătrată de 7 mm
b) Cheie pătrată de 8 mm
c) Cheie cu bărbie dublă de 3 mm
d) Cheie cu bărbie dublă de 5 mm
e) Manetă
f) Cheie triunghiulară de 7 mm
1) Garnitură inelară
Accessory
Cheie tubulară 05586.
Limbă pentru încuietoare cu sfert de rotație, din oțel inoxidabil 05566-07.
Limbă pentru încuietoare cu sfert de rotație, din oțel inoxidabil 05566-07.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.