text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Încuietoare cu clemă rotativă
Varianta 1
cu cap rotativ
Varianta 2
Bolțuri din oțel inoxidabil
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
lucios
Materialul componentei
oțel inoxidabil
Componenta suprafeței
lucios
D=Diametru
5
H=înălțime
30
L=lungime
15,5
T= adâncimea filetului
6
D1
14
D2
25
D3
25
D4
21
D5
14
D6
26
D7
4,4
D8
2,4
Forța de extragere F kN
1,2
Forța de forfecare kN
1,8
Forța de menținere N
60
Forța de strângere N
60
H1
6,5
H2
20
H3
5,5
M
M2x3
Rezistență la temperaturi
≤200 °C
T1
6-10
T2
2,5
UNSPSC Code
31161544
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Product description
Încuietoarele cu clemă rotativă servesc la schimbarea și închiderea rapidă și simplă a dispozitivelor sau clapetelor.
Prinderea fără scule scurtează timpul de echipare.
Material
Carcasă din oțel inoxidabil.
Bolț din oțel inoxidabil.
Știft din oțel inoxidabil.
Cap rotativ din oțel inoxidabil.
Version
Carcasă lucioasă.
Bolț lucios.
Șift lucios.
Cap rotativ din oțel inoxidabil, lucios.
Note
Sunt incluse șuruburi de fixare M2 sau M3, din oțel inoxidabil.
Posibilitate de montare 1 pentru plăci cu grosimea 6 mm.
Posibilitate de montare 2 pentru plăci cu grosimea > 6 până la 14 mm.

În cazul depășirii forței de strângere, între plăci apare o fantă de peste 0,1 mm.
Method of operation
Asigurați-vă că capul rotativ este în poziția „OFF” și că arborele este retras.
Glisați sau așezați catarama peste placa de fixare preasamblată.
Apăsați capul rotativ în jos și rotiți-l în poziția „ON”.
Când este complet fixat, se poate auzi un semnal de clic.
Drawing reference
1) Opțiune de montare 1
2) Opțiune de montare 2
3) Placă
Accessory
Plăci de prindere 05592
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem