Încuietoare cu clemă rotativă cu cap rotativ oțel inoxidabil lucios 05591-05-1817
- Element de închidere pentru conectarea a două panouri separate
- Ideal pentru spații strâmte datorită tijei retractabile
- Semnal de clic la închidere
- Posibilitate de montaj pentru plăci cu o grosime cuprinsă între 6 și 14 mm
- Șuruburi de montare incluse
Unitatea de vânzare
70,13 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Încuietoare cu clemă rotativă
Varianta 1
cu cap rotativ
Varianta 2
Bolțuri din oțel inoxidabil
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața
corpului de bază
lucios
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
Componenta
suprafeței
lucios
D=Diametru
8
H=înălțime
38
L=lungime
17
T= adâncimea filetului
6
D1
18
D2
34
D3
34
D4
28
D5
18
D6
35
D7
6,5
D8
3,4
Forța de extragere F
kN
0,4
Forța de forfecare
kN
3,2
Forța de menținere
N
90
Forța de strângere
N
90
H1
10
H2
26,5
H3
5,5
M
M3x4
Rezistență la temperaturi
≤200 °C
T1
6-14
T2
2,5
UNSPSC Code
31161544
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Product description
Încuietoarele cu clemă rotativă servesc la schimbarea și închiderea rapidă și simplă a dispozitivelor sau clapetelor.
Prinderea fără scule scurtează timpul de echipare.
Prinderea fără scule scurtează timpul de echipare.
Material
Carcasă din oțel inoxidabil.
Bolț din oțel inoxidabil.
Știft din oțel inoxidabil.
Cap rotativ din oțel inoxidabil.
Bolț din oțel inoxidabil.
Știft din oțel inoxidabil.
Cap rotativ din oțel inoxidabil.
Version
Carcasă lucioasă.
Bolț lucios.
Șift lucios.
Cap rotativ din oțel inoxidabil, lucios.
Bolț lucios.
Șift lucios.
Cap rotativ din oțel inoxidabil, lucios.
Note
Sunt incluse șuruburi de fixare M2 sau M3, din oțel inoxidabil.
Posibilitate de montare 1 pentru plăci cu grosimea 6 mm.
Posibilitate de montare 2 pentru plăci cu grosimea > 6 până la 14 mm.
În cazul depășirii forței de strângere, între plăci apare o fantă de peste 0,1 mm.
Posibilitate de montare 1 pentru plăci cu grosimea 6 mm.
Posibilitate de montare 2 pentru plăci cu grosimea > 6 până la 14 mm.
În cazul depășirii forței de strângere, între plăci apare o fantă de peste 0,1 mm.
Method of operation
Asigurați-vă că capul rotativ este în poziția „OFF” și că arborele este retras.
Glisați sau așezați catarama peste placa de fixare preasamblată.
Apăsați capul rotativ în jos și rotiți-l în poziția „ON”.
Când este complet fixat, se poate auzi un semnal de clic.
Glisați sau așezați catarama peste placa de fixare preasamblată.
Apăsați capul rotativ în jos și rotiți-l în poziția „ON”.
Când este complet fixat, se poate auzi un semnal de clic.
Drawing reference
1) Opțiune de montare 1
2) Opțiune de montare 2
3) Placă
2) Opțiune de montare 2
3) Placă
Accessory
Plăci de prindere 05592
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.