Încuietoare cu clemă rotativă cu cap rotativ oțel inoxidabil lucios 05591-05-817
- Element de închidere pentru conectarea a două panouri separate
- Ideal pentru spații strâmte datorită tijei retractabile
- Semnal de clic la închidere
- Posibilitate de montaj pentru plăci cu o grosime cuprinsă între 6 și 14 mm
- Șuruburi de montare incluse
Unitatea de vânzare
37,97 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Încuietoare cu clemă rotativă
Varianta 1
cu cap rotativ
Varianta 2
Știft oțel
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața
corpului de bază
lucios
Materialul
componentei
poliamidă
Culoarea
componentei
negru
D=Diametru
8
H=înălțime
38
L=lungime
17
T= adâncimea filetului
6
D1
18
D2
34
D3
34
D4
28
D5
18
D6
35
D7
6,5
D8
3,4
Forța de extragere F
kN
0,4
Forța de forfecare
kN
3,2
Forța de menținere
N
90
Forța de strângere
N
90
H1
10
H2
26,5
H3
5,5
M
M3x4
Rezistență la temperaturi
≤130 °C
T1
6-14
T2
2,5
UNSPSC Code
31161544
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Product description
Încuietoarele cu clemă rotativă servesc la schimbarea și închiderea rapidă și simplă a dispozitivelor sau clapetelor.
Prinderea fără scule scurtează timpul de echipare.
Prinderea fără scule scurtează timpul de echipare.
Material
Carcasă din oțel inoxidabil.
Bolț din oțel.
Știft din oțel inoxidabil.
Cap rotativ din material termoplastic PA (poliamidă).
Bolț din oțel.
Știft din oțel inoxidabil.
Cap rotativ din material termoplastic PA (poliamidă).
Version
Carcasă lucioasă.
Bolț nichelat.
Șift lucios.
Cap rotativ din PA ranforsat cu fibre de sticlă, negru.
Bolț nichelat.
Șift lucios.
Cap rotativ din PA ranforsat cu fibre de sticlă, negru.
Note
Sunt incluse șuruburi de fixare M2 sau M3, din oțel inoxidabil.
Posibilitate de montare 1 pentru plăci cu grosimea 6 mm.
Posibilitate de montare 2 pentru plăci cu grosimea > 6 până la 14 mm.
În cazul depășirii forței de strângere, între plăci apare o fantă de peste 0,1 mm.
Posibilitate de montare 1 pentru plăci cu grosimea 6 mm.
Posibilitate de montare 2 pentru plăci cu grosimea > 6 până la 14 mm.
În cazul depășirii forței de strângere, între plăci apare o fantă de peste 0,1 mm.
Method of operation
Asigurați-vă că capul rotativ este în poziția „OFF” și că arborele este retras.
Glisați sau așezați catarama peste placa de fixare preasamblată.
Apăsați capul rotativ în jos și rotiți-l în poziția „ON”.
Când este complet fixat, se poate auzi un semnal de clic.
Glisați sau așezați catarama peste placa de fixare preasamblată.
Apăsați capul rotativ în jos și rotiți-l în poziția „ON”.
Când este complet fixat, se poate auzi un semnal de clic.
Drawing reference
1) Opțiune de montare 1
2) Opțiune de montare 2
3) Placă
2) Opțiune de montare 2
3) Placă
Accessory
Plăci de prindere 05592
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.