Șaibă distanțieră oțel inoxidabil A2 05592-15-25141
Unitatea de vânzare
8,05 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șaibă distanțieră
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil A2
H=înălțime
3
D
25
D1
14
D2
2,3
D3
21
UNSPSC Code
31161544
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
Oțel inoxidabil 1.4305.
Version
lucioasă.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.