text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șaibă de oprire
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
zincat
UNSPSC Code
31161544
pentru numărul articolului
05592-50
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel de arcuri.
Version
zincat.
Note
Disc de reținere pentru fixarea șurubului de blocare. Acest lucru asigură faptul că șurubul de blocare rămâne conectat captiv la capac.
Accessory
Organe de asamblare sferturi de rotație 05592-50.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought