Încuietoare cu sfert de rotație de siguranță dreapta oțel inoxidabil 05578-02-14518
- Închidere pentru clapete, dulapuri de comandă, dulapuri din tablă sau uși de mașină
- Domenii de aplicare: Tehnica de transport, asamblare, logistică, construcții de dulapuri de distribuție
- Scoaterea cheii doar în poziție închisă
- Oțel inoxidabil 1.4401
- Apă și praf protejate conform IP 65
Unitatea de vânzare
53,80 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Încuietoare cu sfert de rotație de siguranță
Varianta 1
dreapta
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
D=Diametru
30
H=înălțime
18
Acționare
Biți dubli 5 mm
Corp bază cheie din oțel
1.4401
UNSPSC Code
31161544
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel inoxidabil 1.4401..
Version
lucioasă.
Note
Șurubul rotativ de securitate este rezistent la zgomote și vibrații în conformitate cu DIN 43668, chiar și la o presiune ridicată de contact, datorită unui element integrat de blocare. Acesta nu poate fi acționat fără o cheie adecvată. Cheia poate fi îndepărtată numai în poziția de blocare. Ansamblu de șuruburi rotative preasamblate. Acționat din dreapta = închidere în sens invers al acelor de ceasornic. Acționat din stânga = închidere în sensul acelor de ceasornic. Protecție împotriva apei și prafului în conformitate cu IP65 potrivit EN 60529.
Vă rugăm să comandați limba separat în varianta dorită. Fiecare limbă poate fi combinată cu fiecare carcasă.
*Dimensiunea A rezultă din combinația dintre încuietoare și limbă și este afișată în cazul unor limbi de încuietoare adecvate.
Vă rugăm să comandați limba separat în varianta dorită. Fiecare limbă poate fi combinată cu fiecare carcasă.
*Dimensiunea A rezultă din combinația dintre încuietoare și limbă și este afișată în cazul unor limbi de încuietoare adecvate.
Drawing reference
1) Garnitură plată
2) Șurub autoblocant
Activare:
a) Cheie dublă de 5 mm
2) Șurub autoblocant
Activare:
a) Cheie dublă de 5 mm
Accessory
Cheie tubulară 05586.
Limbă pentru încuietoare rotativă din oțel inoxidabil 05566-07.
Limbă pentru încuietoare rotativă din oțel inoxidabil 05566-07.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.