Încuietoare cu sfert de rotație variantă lungă zinc cromat 05564-14-30321
Unitatea de vânzare
17,16 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Încuietoare cu sfert de rotație
Varianta 1
variantă lungă
Varianta 2
cu posibilitate de blocare
Materialul
corpului de bază
zinc
Suprafața
corpului de bază
cromat
D=Diametru
32
H=înălțime
30
S = grosimea maximă a peretelui
20
SW = lățimea cheii
27
Acționare
Cheie identică
B
19
B1
8,1
H2
4
H3
4
UNSPSC Code
31161544
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Housing and actuator die-cast zinc.
Nut steel.
Tongue steel.
Nut steel.
Tongue steel.
Version
Housing and actuator chrome-plated.
Nut electro zinc-plated.
Tongue electro zinc-plated.
Nut electro zinc-plated.
Tongue electro zinc-plated.
Note
Lockable quarter-turn lock for right or left mounting with 90° closing. The quarter-turn lock can be installed pre-assembled (apart from those with a down offset tongue).
With stainless steel cylinder cap and dust cover.
These lockable quarter-turn locks are each delivered with 2 keys. The key can be removed in both positions (open and closed). The locks have a single key system, i.e. they can all be opened using the same key (cylinder lock 1333).
Please order required tongue version separately. Every tongue can be combined with every housing.
With stainless steel cylinder cap and dust cover.
These lockable quarter-turn locks are each delivered with 2 keys. The key can be removed in both positions (open and closed). The locks have a single key system, i.e. they can all be opened using the same key (cylinder lock 1333).
Please order required tongue version separately. Every tongue can be combined with every housing.
Accessory
Tonge steel, with stop 05564-15.
Key for quarter-turn lock 05586.
Key for quarter-turn lock 05586.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.