Încuietoarea cu sfert de rotație Cap cu fantă transversală oțel zincat 05592-50-112440
- Închidere mică pentru sarcini mari la tracțiune
- Deschidere sau închidere printr-o rotație de 90 grade
- Rezistență la vibrații și toleranță-compensare
- Rezistent la pierderi (în conformitate cu liniile directoare de inginerie mecanică)
Unitatea de vânzare
2,97 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Încuietoarea cu sfert de rotație
Varianta 1
Cap cu fantă transversală
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
zincat
A
15.00 - 15,75
L
28,45
L1
24,4
UNSPSC Code
31161544
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel.
Version
zincat.
Note
Închideri sferturi de tură pentru fixarea și închiderea în siguranță a clapetelor, capacelor containerelor, capacelor utilajelor și altele asemenea. Obturatorul este închis și deschis la 90° de rotații. Așa-numitul știft transversal din șurubul de blocare se deplasează pe o curbă în partea inferioară a încuietorii și, astfel, pretensionează arcul. La punctul final al curbei există o mică depresiune în care se cuplează știftul transversal. Forța de pretensionare a închiderii generată de arc asigură că racordul rămâne închis într-un mod rezistent la vibrații.
Toate componentele sistemului de blocare (șurubul de blocare, discul de reținere și partea inferioară de blocare) sunt conectate în mod captiv la capac sau la cadru.
Funcționarea se face prin nișă transversală.
Elementul de fixare cu sferturi de rotație constă întotdeauna dintr-un element de fixare cu 1/4 rotație, un disc de fixare și partea inferioară a elementului de fixare.
Toate componentele sistemului de blocare (șurubul de blocare, discul de reținere și partea inferioară de blocare) sunt conectate în mod captiv la capac sau la cadru.
Funcționarea se face prin nișă transversală.
Elementul de fixare cu sferturi de rotație constă întotdeauna dintr-un element de fixare cu 1/4 rotație, un disc de fixare și partea inferioară a elementului de fixare.
Technical Data
Forța maximă de tragere 1300 N.
Assembly
Prin capac se face o gaură de 8 mm, se introduce bolțul cu știftul transversal și se asigură cu șaibă de oprire dinspre partea posterioară. În cadru se dă o gaură mediană de 13 mm precum și două găuri de fixare conform configurației orificiilor părții inferioare.
Accessory
Discuri de reținere 05592-51.
Piese de blocare inferioară 05592-52.
Piese de blocare inferioară 05592-52.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.