text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Capac
Materialul corpului de bază
Polipropilenă
UNSPSC Code
31161544
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
Plastic PP.
Version
negru.
Note
Capac de praf pentru șuruburi rotative cu diametrul capului de până la 32 mm. Oferă protecție sporită împotriva prafului și umezelii. La utilizarea capacului de praf, dimensiunea „A” a zăvorului rotativ este redusă cu 1 mm.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought