Mâner de deschidere poliamidă 05585-202228
- Accesorii pentru încuietori rotative
- Material: termoplastic (PA)
- Funcție suplimentară de mâner
Unitatea de vânzare
0,68 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mâner de deschidere
Materialul
corpului de bază
poliamidă
D=Diametru max.
28,5
D1
32
UNSPSC Code
31161544
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
Plastic PA6, armat cu fibră de sticlă.
Version
negru.
Note
Mâner practic de deschidere pentru sferturi de tură cu un diametru al capului de până la max. 32 mm. Atunci când se utilizează mânerul de deschidere, dimensiunea ”A” a sfertului de tură este redusă cu 2 mm.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.