text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Partea inferioară a închiderii
Materialul corpului de bază
zinc
Suprafața corpului de bază
Acoperire TIN
UNSPSC Code
31161544
pentru numărul articolului
05592-50
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
Zinc turnat sub presiune.
Version
placat cu nichel.
Note
Partea inferioară a dispozitivului de blocare poate fi înșurubată sau nituită pe cadru.
Accessory
Organe de asamblare sferturi de rotație 05592-50.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem