Placă de prindere pentru încuietoare cu clemtă rotativă oțel inoxidabil lucios 05592-1801
- Posibilitate de montaj forma B pentru plăci cu o grosime de peste 10 mm
- Șuruburi de montare incluse
Unitatea de vânzare
29,37 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Placă de prindere
Varianta 1
pentru încuietoare cu clemtă rotativă
Varianta 2
scufundat
Formă
B
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața
corpului de bază
lucios
D=Diametru
8
D1
20
D2
32
D3
pentru șurub
DIN 912
M3
D4
26
D5
20
D6
33
H
11
H1
5,5
L
6
L1
5
UNSPSC Code
31161544
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Carcasă din oțel sau oțel inoxidabil.
Version
Carcasă nichelată sau lucioasă.
Note
Șurubul de montare M2 sau M3 este furnizat.
Opțiune de montare Formular B pentru grosimea plăcii peste 10 mm
Opțiune de montare Formular B pentru grosimea plăcii peste 10 mm
Drawing reference
1) Placă
2) Șurub de tensionare rotativ
3) Șurub de montare
4) Piuliță
2) Șurub de tensionare rotativ
3) Șurub de montare
4) Piuliță
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.