text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Placă de prindere
Varianta 1
pentru încuietoare cu clemtă rotativă
Varianta 2
scufundat
Formă
B
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
nichelată
D=Diametru
5
D1
14
D2
25
D3 pentru șurub DIN 912
M2
D4
21
D5
14
D6
26
H
9
H1
4,5
L
5
L1
4
UNSPSC Code
31161544
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Carcasă din oțel sau oțel inoxidabil.
Version
Carcasă nichelată sau lucioasă.
Note
Șurubul de montare M2 sau M3 este furnizat.
Opțiune de montare Formular B pentru grosimea plăcii peste 10 mm
Drawing reference
1) Placă
2) Șurub de tensionare rotativ
3) Șurub de montare
4) Piuliță
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought