text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Placă de prindere
Varianta 1
pentru încuietoare cu clemtă rotativă
Varianta 2
așezat
Formă
A
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
lucios
D=Diametru
5
A
10,5
D2
25
D5
15
D6
25
H
16
H2
8
L
3,5
M
M14X1,5
SW
22
UNSPSC Code
31161544
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Carcasă din oțel sau oțel inoxidabil.
Piuliță din oțel inoxidabil.
Version
Carcasă nichelată sau lucioasă.
Piuliță lucioasă.
Note
Posibilitate de montaj forma A pentru plăci cu o grosime cuprinsă între 6 și 10 mm.
Drawing reference
1) Placă
2) Șurub de tensionare rotativ
3) Șurub de montare
4) Piuliță
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem