Placă de prindere pentru încuietoare cu clemtă rotativă oțel nichelată 05592-50
- Posibilitate de montaj forma A pentru plăci cu o grosime cuprinsă între 6 și 10 mm
- Filet metric cu pas fin
- Șuruburi de montare incluse
Unitatea de vânzare
15,69 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Placă de prindere
Varianta 1
pentru încuietoare cu clemtă rotativă
Varianta 2
așezat
Formă
A
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
nichelată
D=Diametru
5
A
10,5
D2
25
D5
15
D6
25
H
16
H2
8
L
3,5
M
M14X1,5
SW
22
UNSPSC Code
31161544
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Carcasă din oțel sau oțel inoxidabil.
Piuliță din oțel inoxidabil.
Piuliță din oțel inoxidabil.
Version
Carcasă nichelată sau lucioasă.
Piuliță lucioasă.
Piuliță lucioasă.
Note
Posibilitate de montaj forma A pentru plăci cu o grosime cuprinsă între 6 și 10 mm.
Drawing reference
1) Placă
2) Șurub de tensionare rotativ
3) Șurub de montare
4) Piuliță
2) Șurub de tensionare rotativ
3) Șurub de montare
4) Piuliță
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.