Cheie tubulară pentru încuietoare cu sfert de rotație zinc albastru 05586-04-113
- Pentru acționarea încuietorilor rotative pentru zona de igienă
- Culoare: albastru
Unitatea de vânzare
5,52 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Cheie tubulară
Varianta 1
pentru încuietoare cu sfert de rotație
Varianta 2
pentru zona de igienă
Materialul
corpului de bază
zinc
Culoarea
corpului de bază
albastru
SW = lățimea cheii
13
Acționare
dublă
UNSPSC Code
31161510
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Zinc turnat sub presiune.
Version
vopsit în câmp electrostatic de culoare albastră.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.