text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Încuietoare cu clichet
Varianta 1
cu mâner
Varianta 2
blocabil
Formă
B
Tipul de formă
mediu
Materialul corpului de bază
PC/ABS
Culoarea corpului de bază
negru
Materialul componentei
oțel inoxidabil
B=lățime
9,5
H1= Interval total de reținere
2,65
H=înălțime
15,5
L=lungime
22,5
S=grosimea canatului ușii în mm
0,8
B1
7,8
H2
2,1
H3
9,1
H4
8,2
Interval de temperatură °C
De la -40 până la 60
L1
19,05
L2
6,3
L3
12,7
L4
6,4
R
max. 0,1
Sarcină max. de funcționare în N
90
UNSPSC Code
31161544
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material

Închidere PC/ABS

arc inox 1.4310.

Version
Închidere neagră.
Pană goală.
Note
Aceste elemente de fixare cu clichet sunt concepute pentru montarea în uși, clapete și capote.
Disponibile în trei dimensiuni diferite pentru diferite grosimi ale foilor de ușă.

Inflamabilitate: listată UL94-HB.
Method of operation
Prin împingerea mânerului, închizătoarea este adusă în poziția deschisă, iar ușa se poate deschide. Blocarea se asigură automat prin împingerea ușii cu ajutorul arcului.
Application
- Industria auto
- Tehnică medicală
- Industria constructoare de mașini
- Construcția de echipamente
- Dulapuri industriale
Assembly
1. Efectuați decupajul de montare fără bavuri conform schiței.
2. Glisați dispozitivul de închidere în decupaj cu partea din față și împingeți-l înainte.
3. Împingeți încuietoarea în jos pentru a o fixa în poziție.
Drawing reference
1) Cadru
2) Canat de ușă
3) Decupaj de montare
4) Direcție de acționare
5) Închidere
6) Arc
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem