text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
4 Nimerit

Descriere

Material
Forma A, forma B și forma D din zinc turnat sub presiune.
Forma S din oțel.
Version
Forma A și forma B, zincate.
Formă D, fără strat de acoperire.
Forma S, nichelată.
Note
Cheie tubulară pentru acționarea încuietorilor cu un sfert de rotație.
Forma S se livrează în perechi.

Cheile sunt compatibile cu dispozitivele de închidere 1333 și IL0333.

Cheie triunghiulară 6,5 mm, forma B, pentru încuietoare cu un sfert de rotație 05561.
Cheie triunghiulară 6,5 mm, forma D, pentru încuietoare cu un sfert de rotație 05561-02.
Drawing reference
1) pătrat
2) biți dubli
3) cheie triunghiulară

Descoperiți gama de produse norelem