Șurub filetat cu piesă de presiune 05242-16X105
- Pentru sprijinirea elementelor de fixare
- Lungimi și dimensiuni diferite
- Placa poate fi rotită și pivotată liber
Unitatea de vânzare
23,68 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șurub filetat
Varianta 1
cu piesă de presiune
A=lungimea totală
105
D=filet
M16
B
32
C
15
SW
8
UNSPSC Code
31161508
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
Oțel ameliorabil.
Version
Piesă de presiune călită și revenită și brunată.
Știft de presiune călit și revenit.
Știft de presiune călit și revenit.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.