Șurub de presare cu piesă de presiune oțel inoxidabil 05887-01-1040251
Unitatea de vânzare
3,48 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șurub de presare
Varianta 1
cu piesă de presiune
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Materialul
componentei
neopren
M = ax de presiune
M4
D
8
D1
12
L
25
L1
10
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Ax filetat și piulițe din oțel sau oțel inoxidabil.
Piesă de presiune din neopren.
Piesă de presiune din neopren.
Version
Ax filetat și piulițe galvanizate sau strălucitoare.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.