text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șurub de presare
Varianta 1
cu piesă de presiune
Materialul corpului de bază
oțel
Materialul componentei
neopren
M = ax de presiune
M10
D
15
D1
24
L
85
L1
26
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Ax filetat și piulițe din oțel sau oțel inoxidabil.
Piesă de presiune din neopren.
Version
Ax filetat și piulițe galvanizate sau strălucitoare.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem