Șurub de presiune oțel 05260-10
- Accesorii pentru cleme cu acțiune rapidă
- Pentru suprafețe sensibile
Unitatea de vânzare
6,87 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șurub de presiune
Materialul
corpului de bază
oțel
Materialul
componentei
neopren
D=filet
M10 x 61
H=lungime
80
D1
19
D2
14
F
max. N
1000
H1
19
S
max.
3,5
UNSPSC Code
31162800
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
Șurub din oțel,
piesă de împingere din neopren.
piesă de împingere din neopren.
Version
Piesă din neopren pulverizată pe partea filetată.
Șurub acoperit cu cupru.
Șurub acoperit cu cupru.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.