text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șurub de presiune
Materialul corpului de bază
oțel
Materialul componentei
neopren
D=filet
M10 x 36
H=lungime
55
D1
19
D2
14
F max. N
1000
H1
19
S max.
3,5
UNSPSC Code
31162800
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
Șurub din oțel,
piesă de împingere din neopren.
Version
Piesă din neopren pulverizată pe partea filetată.
Șurub acoperit cu cupru.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem