text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șurub de presiune
Varianta 1
cu piesă de presiune
Materialul corpului de bază
oțel pentru unelte automate
D=filet
M6
L=lungimea filetului
32
D1
12
F max. kN
1
H
7
S
2,5
UNSPSC Code
31161508
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
Șurub și împingător de oțel de tăiere liberă.
Version
Șurub negru.
Piesă sub presiune lustruită.
Știftul șurubului și dispozitivul de împingere sunt întărite.
Drawing reference
1) Inel de siguranță
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem