Șurub de presiune cu piesă de presiune oțel pentru unelte automate 05240-10X53
- Accesorii pentru cleme cu acțiune rapidă
- Știftul șurubului și dispozitivul de împingere sunt întărite
Unitatea de vânzare
3,25 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șurub de presiune
Varianta 1
cu piesă de presiune
Materialul
corpului de bază
oțel pentru unelte automate
D=filet
M10
L=lungimea filetului
53,5
D1
20
F
max. kN
3,5
H
11
S
5
UNSPSC Code
31161508
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
Șurub și împingător de oțel de tăiere liberă.
Version
Șurub negru.
Piesă sub presiune lustruită.
Știftul șurubului și dispozitivul de împingere sunt întărite.
Piesă sub presiune lustruită.
Știftul șurubului și dispozitivul de împingere sunt întărite.
Drawing reference
1) Inel de siguranță
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.