text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șurub de presiune cu arc
Materialul corpului de bază
oțel
D=Diametrul axului de presiune
M8x60
A
12
C min.
9
C max.
30
F max. N
25
L
65,5
L1
16
UNSPSC Code
31161508
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
Șurub și plăci de fixare din oțel.
Piuliță din oțel.
Sârmă cu arc cl. C.
Version
Șurub și plăci de fixare galvanizate.
Piuliță lustruită.
Note
Poate fi utilizat cu 05020, 05040, 05060, 05120 și 05130.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem