text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șurub de presare
Varianta 1
rigid
Formă
A
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
M = ax de presiune
M6
L
40
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Poliamidă, oțel sau oțel inoxidabil.
Version
Arbore și piulițe galvanizate.
05885-01-204020 din nailon.
Note
Axul de presiune 05885-01-204020 este livrat cu o piuliță.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem