Șurub de presare rigid oțel inoxidabil 05885-01-110080
Unitatea de vânzare
5,15 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șurub de presare
Varianta 1
rigid
Formă
A
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
M = ax de presiune
M10
L
80
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Poliamidă, oțel sau oțel inoxidabil.
Version
Arbore și piulițe galvanizate.
05885-01-204020 din nailon.
05885-01-204020 din nailon.
Note
Axul de presiune 05885-01-204020 este livrat cu o piuliță.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.