Capac de protecţie rezistent la ulei neopren negru 05280-02
- Accesorii pentru cleme cu acțiune rapidă
- Pentru suprafețe sensibile
Unitatea de vânzare
1,30 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Capac de protecţie
Varianta 1
rezistent la ulei
Formă
B
Tipul de formă
teșit
Materialul
corpului de bază
neopren
Culoarea
corpului de bază
negru
D=Diametru
12,5
Pentru=pentru șuruburi
M5
D1
7,3
D2
6,5
H
10
H1
4,7
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Neopren sau poliamidă.
Version
Neopren negru, rezistent la uleiuri, duritate 75 Shore A.
poliamidă alb.
poliamidă alb.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.