text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Capac de protecţie
Varianta 1
rezistent la ulei
Formă
B
Tipul de formă
teșit
Materialul corpului de bază
neopren
Culoarea corpului de bază
negru
D=Diametru
23
Pentru=pentru șuruburi
M10
D1
15
D2
14,5
H
18
H1
9
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Neopren sau poliamidă.
Version
Neopren negru, rezistent la uleiuri, duritate 75 Shore A.
poliamidă alb.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem