Capac de protecţie rezistent la ulei poliamidă alb 05280-06
- Accesorii pentru cleme cu acțiune rapidă
- Pentru suprafețe sensibile
Unitatea de vânzare
1,58 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Capac de protecţie
Varianta 1
rezistent la ulei
Formă
A
Tipul de formă
drept
Materialul
corpului de bază
poliamidă
Culoarea
corpului de bază
alb
D=Diametru
9
Pentru=pentru șuruburi
M3
D2
6,6
H
4
H1
2,3
UNSPSC Code
31161508
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
Neopren sau poliamidă.
Version
Neopren negru, rezistent la uleiuri, duritate 75 Shore A.
poliamidă alb.
poliamidă alb.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.