Disc de prindere pentru șurub de presare oțel inoxidabil 05891-01-1062
Unitatea de vânzare
1,16 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Disc de prindere
Varianta 1
pentru șurub de presare
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
D
Orificiu de trecere
pentru
M6
D1
15
L
13,5
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel sau oțel inoxidabil 1.4301.
Version
Oțel zincat.
Oțel inoxidabil lucios.
Oțel inoxidabil lucios.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.