text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Disc de prindere
Varianta 1
pentru șurub de presare
Materialul corpului de bază
oțel
D Orificiu de trecere pentru
M6
D1
14
L
12
UNSPSC Code
31162800
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material

Oțel sau oțel inoxidabil 1.4301.

Version
Oțel zincat.
Oțel inoxidabil lucios.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem