text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Colțar de fixare
Materialul corpului de bază
oțel
A1=lungime
76
B1=lățime
62
A
44
A2
16
B
32
B2
21
B3
66
D
8,6
S
4
UNSPSC Code
31162800
pentru cleme cu acțiune rapidă
K0058.0350, K0058.0450
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel.
Version
galvanizat și pasivizat.
Drawing reference
1) Atașați dispozitivul de întindere la această suprafață
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem