text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mâner
Varianta 1
rotund
Formă
B
Materialul corpului de bază
plastic
Culoarea corpului de bază
roșu
D=Diametru
28
L=lungime
99
D1
25
UNSPSC Code
31162800
pentru cleme cu acțiune rapidă
K1250.014000, K1253.014000
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Plastic
Version
Red, oil resistant.
On request
Other colours.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem