Mâner rotund plastic roșu 05881-034141
Unitatea de vânzare
1,07 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mâner
Varianta 1
rotund
Materialul
corpului de bază
plastic
Culoarea
corpului de bază
roșu
D=Diametru
14
L=lungime
34
A
4
B
8
UNSPSC Code
31162800
pentru
cleme cu acțiune rapidă
K1259.01000, K1255.010001, K1255.101000, K1255.001000, K1438.00800, K1436.00800, K1239.01000, K1434.00700
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Plastic.
Version
roșu, rezistent la ulei.
On request
Alte culori.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.