Mâner rotund plastic roșu 05881-043161
Unitatea de vânzare
1,27 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mâner
Varianta 1
rotund
Materialul
corpului de bază
plastic
Culoarea
corpului de bază
roșu
D=Diametru
16
L=lungime
43
A
5
B
11
UNSPSC Code
31162800
pentru
cleme cu acțiune rapidă
K1244.00800, K1255.101800, K1255.001800, K1254.1800, K1254.0800, K1432.02000, K1432.12000
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Plastic.
Version
roșu, rezistent la ulei.
On request
Alte culori.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.