text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mâner
Varianta 1
rotund
Materialul corpului de bază
plastic
Culoarea corpului de bază
roșu
D=Diametru
34
L=lungime
118
A
9
B
24
UNSPSC Code
31162800
pentru cleme cu acțiune rapidă
K1258.08000, K1248.08000, K1255.008000, K1244.05400, K1438.05400
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Plastic.
Version
roșu, rezistent la ulei.
On request
Alte culori.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem