Element de presare cu gaură neopren 05888-45
- Accesorii pentru cleme cu acțiune rapidă
- Pentru suprafețe sensibile
- rezistent la ulei
Unitatea de vânzare
2,16 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Element de presare
Varianta 1
cu gaură
Materialul
corpului de bază
neopren
D
12
H
10
M
-
T
7
UNSPSC Code
31161704
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Neopren. Piesă de inserție din oțel.
Version
negru, rezistent la ulei. Introduceți galvanizat și cromat.
Note
Elementul de presiune cu nr. de comandă 05888-45 este livrată fără inserție de oțel și fără filet.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.