text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Element de presare
Materialul corpului de bază
neopren
Materialul componentei
oțel
D3=filet
M8
D
19,5
D1
13,5
D2
15
H
18
H1
2,5
M
M8
T
9
UNSPSC Code
31161704
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Neopren. Piesă de inserție din oțel.
Version
negru, rezistent la ulei. Introduceți galvanizat și cromat.
Note
Elementul de presiune cu nr. de comandă 05888-45 este livrată fără inserție de oțel și fără filet.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem