text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Element de presare
Materialul corpului de bază
neopren
Materialul componentei
oțel
D3=filet
M12
D
25,5
D1
18,5
D2
21
H
23,7
H1
3
M
M12
T
10,8
UNSPSC Code
31161704
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Neopren. Piesă de inserție din oțel.
Version
negru, rezistent la ulei. Introduceți galvanizat și cromat.
Note
Elementul de presiune cu nr. de comandă 05888-45 este livrată fără inserție de oțel și fără filet.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought