Piuliță cu cupolă conică oțel inoxidabil 05990-104
- Oțel sau oțel inoxidabil
- Sudabil
Unitatea de vânzare
2,84 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Piuliță
Varianta 1
cu cupolă conică
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
D=filet
M4
D1
8
H
5,2
R
7
SW
7
UNSPSC Code
31161513
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
Oțel sau oțel inoxidabil.
Version
Oțel lustruit.
Oțel inoxidabil netratat.
Oțel inoxidabil netratat.
Drawing reference
1) sudabil
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.