text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Piuliță
Varianta 1
cu cupolă conică
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
D=filet
M5
D1
10
H
6,7
R
9
SW
9
UNSPSC Code
31161513
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
Oțel sau oțel inoxidabil.
Version
Oțel lustruit.
Oțel inoxidabil netratat.
Drawing reference
1) sudabil
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought