Piuliță cu cupolă conică oțel 05990-05
- Oțel sau oțel inoxidabil
- Sudabil
Unitatea de vânzare
2,76 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Piuliță
Varianta 1
cu cupolă conică
Materialul
corpului de bază
oțel
D=filet
M5
D1
10
H
6,7
R
9
SW
9
UNSPSC Code
31162800
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
Oțel sau oțel inoxidabil.
Version
Oțel lustruit.
Oțel inoxidabil netratat.
Oțel inoxidabil netratat.
Drawing reference
1) sudabil
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.