Placă adaptoare rotund oțel zincat 05312-1145
Sales unit
39,70 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Placă adaptoare
Varianta 1
rotund
Varianta 2
deschis
Formă
B
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
zincat
B=lățime
40
D=Diametru
145
L=lungime
140
S=Rezistență
5
B1
30
B2
30
B3
38
B4
60
B5
16,5
D1
11,5
D2
M5
D3
M6
L1
8
L2
14
L3
13
L4
26
L5
38
L6
10
R
5
R1
42
R2
58,5
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Oțel.
Version
galvanizat și pasivizat albastru.
Note
Plăcile adaptoare pot fi utilizate în combinație cu clemele cu eliberare rapidă. Aceasta permite poziționarea flexibilă a clemei cu eliberare rapidă, fixată aici.
Advantages
Se deplasează și se poziționează flexibil.
Montare flexibilă pe înălțime cu ajutorul blocului de adaptoare.
Montare simplificată datorită orificiului din forma B.
Montare flexibilă pe înălțime cu ajutorul blocului de adaptoare.
Montare simplificată datorită orificiului din forma B.
Accessory
Module de prindere excentrice 10500
Clemă cu eliberare rapidă 05....
Clemă cu eliberare rapidă 05....
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.