{"product":{"productId":"agid.24346","price":86.25,"name":"Senzori de stare din oțel inoxidabil cu suport, forma V, pentru clema verticală cu eliberare rapidă "},"currency":"EUR"}
- Interogarea stării de acționare a clemei cu eliberare rapidă
- Senzor
- Controlul procesului
- Atașament la clema cu eliberare rapidă existentă
- Reglabil individual
Descriere
Product description
Senzorii de stare cu suport sunt utilizați pentru a interoga starea de acționare a dispozitivelor de tensionare rapidă.
Senzorul detectează dacă dispozitivul de tensionare rapidă este deschis sau închis și permite ca aceste informații de stare să fie procesate electronic.
Senzorul este atașat la dispozitivul de tensionare rapidă prin intermediul suportului.
Senzorul detectează dacă dispozitivul de tensionare rapidă este deschis sau închis și permite ca aceste informații de stare să fie procesate electronic.
Senzorul este atașat la dispozitivul de tensionare rapidă prin intermediul suportului.
Material
Oțel inoxidabil.
Version
lucioasă.
Note
Senzorul de stare și suportul sunt livrate neasamblate.
Technical Data
Senzor inductiv:
Circuit de ieșire: contact normal deschis PNP (NO)
Tensiune de operare: 10 - 30 V c.c.
Curent de operare: 100 mA
Distanța de comutare: 0,8 mm
Frecvența de comutare: 5000 Hz
Rezistență la scurtcircuit: da
Rezistență la inversarea polarității: da
Clasa de protecție: IP 67
Tip de conexiune: cablu 0,3 m, PUR, cu conector
Interval de temperatură: -25° C - +70°C
Autorizare: CE, c-UL-us, UKCA; WEEE
Circuit de ieșire: contact normal deschis PNP (NO)
Tensiune de operare: 10 - 30 V c.c.
Curent de operare: 100 mA
Distanța de comutare: 0,8 mm
Frecvența de comutare: 5000 Hz
Rezistență la scurtcircuit: da
Rezistență la inversarea polarității: da
Clasa de protecție: IP 67
Tip de conexiune: cablu 0,3 m, PUR, cu conector
Interval de temperatură: -25° C - +70°C
Autorizare: CE, c-UL-us, UKCA; WEEE
Assembly
Senzorul de stare se fixează pe suport cu ajutorul piulițelor și se reglează la dimensiunea L1.
Suportul se fixează cu ajutorul șuruburilor din dispozitivul rapid de fixare prin intermediul găurilor de trecere dintre bază și suprafața de montare.
Reglajul fin al punctului de schimbare a vitezei se efectuează atunci când este montat dispozitivul de eliberare rapidă.
Procedura detaliată este descrisă în instrucțiunile de instalare.
Suportul se fixează cu ajutorul șuruburilor din dispozitivul rapid de fixare prin intermediul găurilor de trecere dintre bază și suprafața de montare.
Reglajul fin al punctului de schimbare a vitezei se efectuează atunci când este montat dispozitivul de eliberare rapidă.
Procedura detaliată este descrisă în instrucțiunile de instalare.
Safety
Senzorii de stare nu sunt potriviți pentru protejarea oamenilor.
Drawing reference
1) Afișaj LED
BN = Maro
BK = Black
BU = Albastru
BN = Maro
BK = Black
BU = Albastru
Accessory
05908
10451
80140
10451
80140
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.