text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Încuietoare cu tijă
Varianta 1
pentru tije plate
Materialul corpului de bază
poliamidă
Materialul componentei
oțel
Componenta suprafeței
zincat
B=lățime
3
D=Diametru
5
H=înălțime
24
L=lungime
348
B1
28,5
B2
18
Cursă S
24
D1
17
D2
4,4
H1
22
H2
14
L1
124
L2
224
L3
50
L4
8
L5
38
L6
54
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
Încuietoare cu tijă, zinc sau material plastic.
Note
Încuietoarele cu tijă pentru tije plate sunt montate în combinație cu pârghii pivotante, de exemplu, pentru a închide în siguranță un dulap de comandă. Pot fi realizate sisteme de închidere atât cu 2 puncte, cât și cu 3 puncte.

*Dimensiunea A rezultă din combinația dintre pârghia pivotantă,
încuietoarea cu tijă și limbă și este indicată la limbile corespunzătoare.
Drawing reference
-
Accessory
05600-02, 05600-03, 05600-04 și 05600-05 Pârghie pivotantă din material plastic.
05601-11 Bucșe pentru limbi, din zinc.
05569 Limbă pentru încuietoare cu sfert de rotație, oțel.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem