Ghidaj pentru tije plate poliamidă negru RAL 9005 05601-30-415
Unitatea de vânzare
1,83 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Ghidaj
Varianta 1
pentru tije plate
Materialul
corpului de bază
poliamidă
Culoarea
corpului de bază
negru RAL 9005
Materialul
componentei
oțel
Componenta
suprafeței
zincat
B=lățime
22,5
D=Diametru
M6
H=înălțime
22
L=lungime
26
SW = lățimea cheii
10
B1
14,6
H1
3,8
H2
10,5
H3
8
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
Ghidaje din material plastic.
Version
Material plastic, negru.
Note
Ghidajele din material plastic pentru tije plate sunt necesare pentru a asigura o ghidare ușoară a tijelor plate (05601-21) în dulapul electric.
Accessory
05601-21 Tije plate din oțel, pentru pârghii pivotante.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.