Ghidaj for round rods GF30 negru RAL 9005 05601-13-08
Unitatea de vânzare
2,01 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Ghidaj
Varianta 1
for round rods
Materialul
corpului de bază
GF30
Culoarea
corpului de bază
negru RAL 9005
D=Diametru
8
D1
30
D2
M6
H
max.
26
H
min.
20
H1
max.
40
H1
min.
34
H2
max.
30
H2
min.
24
H3
max.
22
H3
min.
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
Ghidaje din material plastic.
Version
Material plastic, negru.
Note
Ghidajele din material plastic pentru tije rotunde sunt necesare pentru a asigura o ghidare ușoară a tijelor rotunde (05601-12) în dulapul electric.
Accessory
05601-12 Tije rotunde din oțel, pentru pârghii pivotante.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.